Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Selável :
Não
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a placa
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
Recursos de configuração
-
Número de posições :
32
-
Número de linhas :
2, 4
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
-
Tensão de operação (VDC):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm):
2.3, 6.3
-
Largura da guia compatível (in):
.09, .25
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
6.3 mm, 2.3mm
Acessório mecânico
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
4, 6
-
Inclinação da linha central (in):
.157, .236
-
Material do invólucro :
PBT
Dimensões
-
Largura do produto :
25 mm [ .984 in ]
-
Altura do conector :
29.1 mm [ 1.146 in ]
-
Comprimento do produto :
72 mm [ 2.835 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
5, 14.4
-
Espaçamento entre linhas (in):
.2, .567
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
84
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim