Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
50
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo arredondado com jaqueta, Cabo fita plano
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Espaçamento da linha central do cabo-fita :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel sobre cobre
-
Material da capa :
Termoplástico
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho-chumbo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
-
Cobertura de terminação :
Com
-
Tipo de cobertura de terminação :
Não amarrado
-
Método de cobertura de terminação :
Montado
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Material do recurso de montagem :
Zinco
-
Material do revestimento do recurso de montagem :
Níquel sobre cobre
-
Tamanho da rosca :
4-40 UNC
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Blocos de engate
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm):
.91
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.05 – .1
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
30 – 28
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 28
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – .09
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
10