Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
8
-
Número de posições :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de linhas :
3
-
Número de Seções :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
250
-
Tensão nominal (máx) (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Tamanho do contato :
1.3 mm
-
Diâmetro do pino compatível :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
8
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Interface de bloqueio
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Orifícios de montagem :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4 mm [ .157 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
27.9 mm [ 1.1 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 – 1.6 mm [ .06 – .063 in ]
-
Largura do conector :
37.9 mm [ 1.5 in ]
-
Comprimento do conector :
40.8 mm [ 1.6 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Grau de proteção :
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
280