Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
68
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Contact Options :
Installed
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash, Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.4 mm [ .016 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Coluna de retenção
-
Diâmetro do orifício de montagem (in):
.125
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engates
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material da estrutura :
Aço carbono
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (in):
.062
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
8