Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
9
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura frontal :
Estanho
-
Material da estrutura traseira :
Aço
-
Material de revestimento da estrutura traseira :
Estanho
-
Material da estrutura frontal :
Aço
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.74 mm [ .11 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme