Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Kit de conector
-
Tipo de interface de tomada modular e plugue :
RJ45
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Conectores e plugues tipo RJ
-
Estilo do conector modular :
Plugue e conector
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
Não iluminado
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP65, IP67
-
Categoria de Desempenho :
Cat 6A
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de blindagem :
Níquel
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Padrão - Engate para baixo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3.27 µm [ 128.74 µin ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote blister
Recursos de configuração
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições :
8
-
Número de posições carregadas :
4
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Altura do conector :
28.9 mm [ 1.13 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme