Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Operação/Aplicação
-
Sensores de precisão isolados de mídia (%):
3
-
Interface de saída :
I²C
-
Faixa de pressão de prova :
2X
-
Output Signal Type :
24 bit ADC
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
.0125
-
Supply Voltage Range (V):
3
Condições de uso
-
Banda de erro total (%):
2
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Absoluto
-
Encapsulamento do sensor :
Weldable, Threaded Process Fittings
Outro
-
Ajuste :
1/4-19 BSP (3/4 Hex)
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme