Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Tubo

  • Quantidade de embalagem  10, 5, 6, 12, 9, 7

Características do tipo do produto

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel

  • Material de revestimento de blindagem  Níquel sobre cobre

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de blindagem  Aço

  • Perfil do conector  Padrão

Acessório mecânico

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 2.8

  • Retenção de montagem de PCB  Sem, Com

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Furo de montagem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engates, Conector solda para cabo

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel e placa, Montagem em painel

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30, 12

  • Contact Options  Installed

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

  • Forma do contato  Spring

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5, 1

Características da habitação

  • Material do invólucro  Zinco Fundido, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .4 mm [ .015 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.1 mm [ .122 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .32 mm [ .012 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada)  2.01 mm [ .079 in ]

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062 – .093, .062

  • Espaçamento entre linhas  1.9 mm [ .075 in ]

Recursos de configuração

  • Número de posições  100, 68, 80, 26, 50, 36

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-020-DRCV127

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.