Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Bandeja, Bandeja

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto, Azul

  • Perfil do conector  Padrão

Recursos de contato

  • Contact Options  Installed

  • Forma do contato  Redondo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 9T GF, PBT GF

  • Inclinação da linha central  2.29 mm [ .09 in ]

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tamanho da estrutura do conector  1

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  15

  • Número de linhas  3

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserções roscadas, 4-40 UNC, Travas de rosca

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas  1.98 mm [ .077 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-024-DRAR229

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.