Conjunto de Receptáculo D-Sub: Vertical, Action Pin, Tamanho da Estrutura 1, 2,74 mm
Conjunto de receptáculo AMPLIMITE D-Sub PCI com contato Action Pin e tamanho de estrutura de 1. Essas peças têm um passo de linha central de 2,74 mm e uma orientação de montagem PCI vertical. Usados para aplicação de circuito de sinal, apresentam uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a 105 °C.