Conjunto de receptáculo D-Sub: vertical, Action Pin, tamanho da cápsula 5, 2,77 mm
Conjunto de receptáculo de PCB D-Sub AMPLIMITE com contato Action Pin e tamanho de cápsula 5. Essas peças possuem um passo de linha central de 2,77 mm e orientação vertical de montagem em PCB. Usadas para aplicação de circuito de sinal, possuem uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a 105 °C.