Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Recuos de aterramento.

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Tamanho da estrutura do conector  4

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  37

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Liga de zinco

  • Material de blindagem  Aço

  • Material da inserção  PBT GF, Poliéster/Náilon com Enchimento de Vidro, Termoplástico

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho, Estanho sobre cobre, Zinco

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

Recursos de contato

  • Contact Options  Order Separately

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Orifícios de montagem, Parafuso de aperto, Porca de rebitagem, 4-40 UNC

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central (mm) 2.03, 2.28, 2.74, 2.77, 2.79

  • Inclinação da linha central (in) .08, .09, .108, .109, .11

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 8.59 – 14.28, 4.19 – 11.56

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Kit, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 250, 300

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-035-DCPPS204

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.