Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de vedação e tampa do conector
selo de ilhós
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo a Painel
-
Tamanho da estrutura do conector
1
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do recurso de retenção de acoplamento
Aço Inoxidável, Liga de zinco
-
Material de blindagem
Aço
-
Material da inserção
Náilon/PBT com enchimento de vidro, Náilon GF, PBT, Poliéster/Náilon com Enchimento de Vidro, Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho, Estanho sobre cobre, Zinco
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho
Recursos de contato
-
Contact Options
Order Separately, Supplied – Uninstalled
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3.7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Material do recurso de montagem
Aço
-
Material do revestimento do recurso de montagem
Zinco
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem, Parafuso de aperto, Porca de rebitagem, 4-40 UNC
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF, Poliéster GF, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central (mm)
1.37, 1.38, 2.74, 2.77
-
Inclinação da linha central (in)
.054, .108, .109
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .56
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Kit, Kit a granel, Pacote, Saco
-
Quantidade de embalagem
1, 50, 100, 800
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-035-DCRSS201