Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Kit, Caixa de papelão, Pacote, Caixa, Kit a granel

  • Quantidade de embalagem  1, 300

Características do tipo do produto

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Tamanho da estrutura do conector  4

  • Selável  Não

Características do corpo

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Liga de zinco

  • Material de revestimento da estrutura  Zinco, Estanho

  • Material da inserção  Náilon, Náilon/PBT com enchimento de vidro, Termoplástico

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de blindagem  Aço

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Sim

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central (mm) 2.74, 2.79, 2.76

  • Inclinação da linha central (in) .11, .108, .109

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Recursos de contato

  • Contact Options  Order Separately

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

Recursos de configuração

  • Número de posições  37

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Orifícios de montagem, Porca de rebitagem, 4-40 UNC, Parafuso de aperto

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-035-DCRSS204

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.