Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Material de base de porca de acoplamento  Latão

  • Grau  Militar

  • Material Dielétrico  PTFE

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Gaxeta

  • Interface RF  BNC

  • Estilo do conector RF  Plugue

  • Compatível com o tipo de cabo RF  RG 62A, RG 124, RG 62B, RG 179, RG 161, RG 62, RG 140, RG 59A, RG 187, RG 59, RG 59B, RG 210

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Único

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Níquel

  • Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin) 889

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro

  • Material de contato do centro de conector RF  Latão

Dimensões

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)  14.53 mm [ .572 in ]

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50

Acessório mecânico

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Baioneta

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Sem

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 2

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características do corpo

  • Orientação do conector do cabo  Reto

  • Material do corpo  Latão

  • Material de revestimento do corpo  Prata

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-076-BNCPK2GMG

Materiais relacionados