Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento
Recuos de aterramento.
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Tamanho da estrutura do conector
5
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
50
-
Número de linhas
3
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
Características do corpo
-
Material do recurso de acoplamento
Aço
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Aço
-
Material do revestimento do recurso de acoplamento
Zinco
-
Material da inserção
Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho, Zinco
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho
-
Perfil do conector
Alto, Padrão
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel, Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Contact Options
Installed
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Forma do contato
Quadrado
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
6
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.63 mm [ .025 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.18 mm [ .125 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem
3.05 mm [ .12 in ]
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Furo de montagem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Parafusos de montagem, Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF, PBT GF, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço carbono
-
Inclinação da linha central (mm)
2.74, 2.77
-
Inclinação da linha central (in)
.108, .109
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57, 1.58, 2.36
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .093
-
Espaçamento entre linhas
2.84 mm [ .112 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote, Tubo
-
Quantidade de embalagem
7
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-246-DPARS5274