Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  50, 64

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Perfil do conector  Padrão

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Contact Options  Installed

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .66 mm [ .026 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 4.58

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .48 mm [ .018 in ]

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Estilo de anexo do painel  Montagem traseira

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.3

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Cauda de ação/conforme

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster, Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]

  • Espaçamento entre linhas  4.06 mm [ .16 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

  • Quantidade de embalagem  20

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-342-DPCVAP216

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.