Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Blindagem de retorno de aterramento, Contato de aterramento

  • Tipo de interface de painel traseiro  2 mm HM

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de montagem do conector PCB  Receptáculo de suporte PCB

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Linhas carregadas  A, B, C, D, E, F, G, H, Totalmente carregado

  • Número de posições de sinal  55, 88, 95, 110, 125, 176, 200

  • Configuração de acoplamento e desacoplamento  Faça primeiro/pare por último

  • Número de Colunas  11, 16, 19, 22, 25

  • Número de linhas  5, 8

  • Arquitetura do painel traseiro  Mezanino

  • Número de posições  55, 88, 95, 110, 125, 176, 200

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

Características do sinal

  • Versão da diafonia  Padrão, Reduzido

  • Taxa de dados (Gb/s) ≤1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Tipo de contato  Soquete

  • Passagem através do comprimento do poste (mm) 3.3, 3.7

  • Designação CompactPCI  J1/J4, J2/J5, J3, Nenhum

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 3.3, 3.7

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Baseado em desempenho, Estanho (Sn), Níquel (Ni), Ouro (Au), Ouro flash sobre paládio-níquel

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .38, .76, 1.27

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 50

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

Acessório mecânico

  • Nível de acoplamento frontal  Nível 1

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Alças-guia, Centro multiuso, Pino polarizador

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF, Poliéster GF

  • Inclinação da linha central (mm) 2, 2.54, 3.7

  • Inclinação da linha central (in) .078, .1, .145

Dimensões

  • Comprimento do módulo de painel traseiro (mm) 25, 38, 43.9, 44, 48, 49.88, 49.9, 50

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  10, 11, 12, 13, 14, 20, 22

  • Método de embalagem  Caixa, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-472-Z12553

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.