Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF
Tipo F
-
Estilo do conector RF
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF
9291, Belden 9291, CT100, CT125, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto
-
Material do corpo
Latão
-
Material de revestimento do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem hexagonal
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Com torção, Crimpagem
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
9.5, 11.2
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.374, .44
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-FTF75