Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Circular, Retangular
-
Interface RF
MCX
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo
Latão
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Estanho, Níquel, Ouro
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio
-
Configuração de contato do conector RF
Contatos cativos
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
1397
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Cobre, Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
.5, 1.73, 2.92, 4
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.019, .068, .115, .157
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Encaixe, Pressão
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
6.5, 8.92, 9.5
-
Comprimento do produto (in)
.256, .351, .374
-
Altura do perfil do PCB
5.99 mm [ .236 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
3.48, 4.83
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.137, .19
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
4, 6
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
200
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa de papelão, Pacote, Pacote
Outro
-
Material Dielétrico
Fluorocarbono TFE
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-MCXMRA50