Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Material de subplaca do corpo
Cobre
-
Orientação do conector do cabo
Reto, Ângulo reto
-
Material do corpo
Latão
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Ouro
Características do tipo do produto
-
Interface RF
SMB
-
Estilo do conector RF
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF
RG 174/U, RG 188/U
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Pressão
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Com
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
0 – 4
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda e crimpagem, Solda
Características da embalagem
Outro
-
Material Dielétrico
Fluorocarbono PTFE, Fluorocarbono TFE
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-SMBFPO50