Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa

  • Quantidade de embalagem  100, 32

Características do tipo do produto

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa

  • Tipo de característica de aterramento  Recuos de aterramento., Correias de aterramento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Tamanho da estrutura do conector  2

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho

  • Cor do produto primário  Preto, Cinza

  • Material de recurso de processo de montagem  Latão

  • Perfil do conector  Eurostyle

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem  3.1 mm [ .12 in ]

  • Material de revestimento do recurso do processo de montagem  Estanho

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.1

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Furo de montagem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserção roscada, 4-40 UNC

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa, Montagem em painel

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 250

  • Aplicação do circuito  Sinal

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Contact Options  Installed

  • Material base de contato  Liga de Cobre, Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

  • Forma do contato  Redondo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2.2

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.2 mm [ .126 in ]

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico PBTP

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central  2.74 mm [ .108 in ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  DIN 41652

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57, 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .063, .062

  • Espaçamento entre linhas  2.84 mm [ .112 in ]

Recursos de configuração

  • Número de posições  15

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-979-PARES2274

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.