Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
PA, PA 66
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Compatível com forma de conector
Retangular
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AI5-ACB16