Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Tipo de produto do conector
Kit de conector
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
40, 50, 68
-
Número de linhas
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material da capa
Poliéster, Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel sobre cobre
-
Espaçamento da linha central do cabo-fita (in)
.025
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash, Ouro ou ouro flash
-
Contact Options
Installed
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Estanho-chumbo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
Recurso de terminação
-
Método de cobertura de terminação
Desmontado, Montado
-
Tipo de cobertura de terminação
Não amarrado, União de arame
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
-
Cobertura de terminação
Com, Sem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Blocos de engate
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço, Aço carbono
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.81 – .91, .74 – .91, .74 – .89
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.029 – .036, .032 – .036
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm)
.91
-
Tamanho do fio sólido (mm²)
.05 – .1
-
Tamanho do fio sólido (AWG)
30 – 28
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .09
-
Tamanho do fio (AWG)
30 – 28
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Kit, Pacote
-
Quantidade de embalagem
10, 13, 15, 360
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7-225072