Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Tipo de produto do conector
Kit de conector
-
Tamanho da estrutura do conector
1, 3
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
9, 25
-
Número de linhas
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
Características do corpo
-
Material do alívio de tensão
Aço Inoxidável
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Aço
-
Material do recurso de retenção de acoplamento
Liga de zinco
-
Material da inserção
Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho, Estanho sobre cobre
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Tipo de contato
Soquete
-
Contact Options
Installed
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5, 2.4, 5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tamanho da rosca
4-40
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem, Parafuso de aperto
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF, Poliéster GF
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central
2.77 mm [ .109 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.52 mm [ .06 in ]
-
Aceita diâmetro do cabo (máx) (mm)
9.53, 11.05
-
Aceita diâmetro do cabo (máx) (in)
.375, .435
-
Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo (mm)
6.48 – 11.94, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05
-
Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo (in)
.217 – .435, .19 – .375, .255 – .47
-
Tamanho do fio sólido (mm²)
.05 – .13, .13 – .32
-
Tamanho do fio sólido (AWG)
30 – 26, 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .15, .15 – .4
-
Tamanho do fio (AWG)
30 – 26, 26 – 22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7-248H6