Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tamanho da estrutura do conector
2
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa
Recursos de configuração
-
Número de posições
15
-
Número de linhas
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30, 50
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Fosco
-
Tipo de contato
Pino
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5, 2.4
-
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central (mm)
2.74, 2.77
-
Inclinação da linha central (in)
.054, .108
Dimensões
-
Tamanho do fio sólido (AWG)
26 – 22
-
Tamanho do fio (AWG)
26 – 22, 30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .15, .12 – .4, .15 – .4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem
112
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7-248H7