Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Tipo de produto do conector
Kit de conector
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
50, 68
-
Número de linhas
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta, Cabo fita, Cabo fita plano
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel sobre cobre
-
-
Material da capa
Poliéster
Recursos de contato
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca de contato
Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro ou ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Estanho-chumbo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
-
Tipo de cobertura de terminação
Não amarrado, União de arame
-
Cobertura de terminação
Com
-
Método de cobertura de terminação
Desmontado, Montado
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
2-56 UNC, 4-40, 4-40 UNC
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Blocos de engate
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Material do recurso de montagem
Zinco
-
Material do revestimento do recurso de montagem
Níquel sobre cobre
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster
-
Material da estrutura
Aço carbono
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.74 – .79, .81 – .91
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.029 – .031, .032 – .036
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm)
.79, .81, .91
-
Tamanho do fio sólido (mm²)
.05 – .08, .05 – .1
-
Tamanho do fio sólido (AWG)
30 – 28
-
Tamanho do fio (AWG)
30 – 28
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .09
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Kit
-
Quantidade de embalagem
8, 10
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7-4365072