Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo
Clipe de montagem
Características do corpo
-
Material do produto primário
PA
-
Cor do produto primário
Preto
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 120, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 248, -40 – 257
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem
1, 4800
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7801-M8649