Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos protetores contra pássaros Raychem evitam interações prejudiciais de aves de rapina em linhas de distribuição de média tensão.

Nossos protetores contra pássaros Raychem para linhas de energia são coberturas de distribuição autocolantes projetadas para evitar interrupções causadas por aves de rapina em linhas de distribuição de média tensão. Os protetores contra pássaros usam um design bimaterial para permitir instalações de hot-sticks nas aplicações de isolador do tipo pino, horizontal e sem saída. A tampa principal possui clipes rígidos embutidos, proporcionando uma fixação mecânica confiável. Até 10 pés de cobertura em tamanhos de condutores de #6 a 795 kcmil juntos. O braço de extensão é projetado para se aninhar sobre amortecedores de vibração sem qualquer interferência e travar sobre a tampa para aves. O design modular fornece a capacidade de estender a cobertura para além de um único braço com seu sistema de travamento integrado.

A tampa principal do protetor de pássaros Raychem se encaixa em uma variedade de isoladores tipo porcelana e polímero, sem perturbar os níveis de BIL dos isoladores. A cobertura central flexível permite que os condutores saiam do isolador em ângulos de até 30° de qualquer eixo: tudo sem ter que cortar a tampa.

A tampa suspensa Raychem também possui um design de ampla capacidade que permite saídas de cabos superiores e inferiores.

 

barra

Principais Características

  • Proteção confiável contra paralisações
  • Instalação rápida e versátil
  • Material de alto desempenho
  • Polímero robusto, não-rastreável e resistente a UV
  • Desempenho a longo prazo em condições extremas
barra
barra
  1. Sistema de proteção contra aves de rapina (em inglês)

O sistema de proteção de ativos contra aves de rapina da TE Connectivity evita a interação desse tipo de vida selvagem com linhas de distribuição de média tensão. Veja como é fácil instalar a proteção contra aves de rapina BCIC e a extensão do braço BCAC.

barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Os protetores contra pássaros BCIC-RAPC Raychem para linhas de energia fazem parte do programa de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossos protetores contra pássaros para linhas de energia fazem parte do nosso cronograma de treinamento de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio. Saiba mais em TE.com/trainingcenter

 

Pergunta: Do que são feitos nossos protetores contra pássaros para linhas de energia?

Resposta: Nossos protetores contra pássaros para linhas de energia são projetados usando uma combinação de nossos materiais isolantes anti-tracking flexíveis e rígidos da Raychem. Essa combinação permite um design versátil e robusto, garantindo uma longa vida útil ao produto.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens dos nossos protetores contra pássaros para linhas de energia? 

Resposta: Nossos protetores contra pássaros para linhas de energia permitem que você elimine as paralisações causadas por aves de rapina/pássaros, que são comuns em linhas de distribuição aérea de média tensão. Seu design flexível fornece a capacidade de estender a cobertura para além de um único braço com seu sistema de travamento integrado.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied Energised Installation, Cold Applied

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Birdcap, Cobertura isolante

  • Tipo de isolador/ANSI  55-2,55-3,55-4,55-5, 55-4,55-5,57-2, 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3, 56-1,55-6,55-7, Coluna Horizontal, Polimérico Vise Top, Polímero ou Porcelana, Porcelana, Porcelana (Horizontal) >35 kV, Porcelana (Horizontal) 25 a 35 kV, Tension Insulator

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  No

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35, ≤ 36

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Transparente, Vermelho

  • Material do isolador  Polímero, Porcelana, Porcelana/Vidro

  • Material do produto primário  Crosslinked Polyethylene, PET-G, Poliolefina, Poliolefina reticulada

Dimensões

  • Cobertura de isolamento (mm) 508, 533, 609.6, 685.8, 775, 787, 812.8, 1041.4, 1066.8, 1079.5, 1219.2, 1390.4, 1397, 1549, 2108.2, 2133.6

  • Cobertura de isolamento (in) 20, 21, 24, 27, 30.5, 31, 32, 41, 42, 42.5, 48, 55, 61, 76, 83, 84

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (mm) 129, 165, 91.44 – 190.5

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (in) 5.1, 3.6 – 7.5, 6,5

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 6 – 556, 6 – 795

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 13.3 – 281.3, 16 – 630, 13.3 – 402.8

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível  4 – 22 mm [ .16 – .89 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 105, -40 – 105, 0 – 90

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution, Overhead, Overhead Distribution

  • Equipamento  Coluna Horizontal, Condutor, Isolador de poste, PINO Duplo, Poste de linha/pino, Sem saída, Topo do grampo

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  RUS

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África, Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BCIC-RAPC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo