Produto | Código da peça da TE | Documentos | Tipo de resistor | Código de tamanho da embalagem | Potência nominal | Valor de resistência | Tolerância de componentes passivos | Coeficiente de Temperatura | Altura do produto | Comprimento do produto | Largura do produto |
---|
| 1-1622825-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .18 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622825-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .33 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622825-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .15 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .15 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .47 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .1 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 6-1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .47 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 7-1622825-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .47 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .1 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622825-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .12 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622825-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .22 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .22 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .33 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 2-1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .39 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 2-1622825-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .56 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 2-1622825-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .68 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 2-1622825-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .82 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622824-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .22 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879462-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .1 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-1622824-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .33 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-1879463-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1210 | .5 W | 47 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm |
| 1-1622824-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .22 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622824-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .47 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1622825-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .15 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 5-1622825-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .18 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 5-1622825-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .22 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 5-1622825-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .33 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 6-1622825-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .1 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 6-1622825-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .12 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 6-1622825-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .15 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 6-1622825-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .18 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 6-1622825-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .22 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 7-1622825-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .27 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 7-1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .33 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .68 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-1622825-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .82 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-1622825-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .12 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .18 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622825-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .27 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .27 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-1622825-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .39 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 2-1622825-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .51 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 5-1622825-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .56 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 5-1622825-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .68 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 6-1622824-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0603 | .1 W | .22 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 1-1879461-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 33 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879462-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | 15 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-1879462-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | 27 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-1622824-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .47 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-1879462-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .47 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-1879463-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1210 | .5 W | 15 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm |
| 1-1879463-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1210 | .5 W | 24 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm |
| 1-1879463-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1210 | .5 W | 27 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm |
| 1622824-9 | Desenho do produto
| Resistor de detecção de corrente | 2010 | .75 W | .2 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 2-1622824-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .1 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 3-1622824-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .11 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 3-1622824-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .2 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 8-1622824-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .33 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 1-1622824-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .33 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 8-1622824-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .36 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 3-1622824-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .36 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 9-1622824-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .56 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 2-1622824-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .68 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 9-1622824-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .82 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 5-1622825-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .12 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 5-1622825-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .27 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 5-1622825-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .39 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 6-1622825-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .56 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 6-1622825-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .68 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 6-1622825-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .82 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 7-1622825-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .39 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 7-1622825-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .25 W | .56 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 6-1879464-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2010 | .75 W | 68 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-1622825-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .24 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 5-1622825-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 1 W | .82 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 9-1879464-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 2512 | 1 W | .91 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm |
| 4-2176174-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2010 | .75 W | .018 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1879461-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 10 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | .1 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 11 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 11 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 12 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 12 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 13 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 13 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 15 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 15 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 16 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 16 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 18 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 18 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 20 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-1879461-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 20 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 3-1879461-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 22 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1879461-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 24 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 3-1879461-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 24 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-1879461-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 27 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 3-1879461-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 27 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-1879461-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 30 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 3-1879461-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 0805 | .125 W | 30 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |