Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  rebite

  • Tipo de terminação de saída  Rebite

Características elétricas

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 1.3

  • Corrente nominal (A) 160, 100, 200, 63

  • Tensão de operação (VAC) 480

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Chassi

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-AD89

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo