Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento
-
Tipo de terminação de saída
Barramento
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
270, 390
-
Corrente nominal (A)
250, 400, 600, 1000, 1600
-
Tensão de operação (VAC)
520, 690
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-AP71