Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″

  • Tipo de terminação de saída  FASTON .250″

Características elétricas

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 5.5, 3

  • Corrente nominal (A) 3, 6, 10, 20

  • Tensão de operação (VAC) 440

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  WYE (4 fios + aterramento)

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Chassi

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-AY61

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo