Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.45, .46, .52, .57, .62, .63, .92, 3.25, 4, 4.3, 4.9
-
Corrente nominal (A)
6, 12, 16, 25, 36, 50, 80, 110, 150, 180, 230
-
Tensão de operação (VAC)
480
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-F299C