Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O string pot da série M150 foi projetado para diversos testes aeroespaciais e automotivos onde a limitação de espaço é crucial, como na instrumentação de testes de posição do acelerador e de colisão.  O coração do M150 é um potenciômetro de precisão, feito de plástico condutor e com capacidade para um grande número de ciclos, que fornece um sinal de tensão de feedback que informa a posição com alta linearidade. Com sua construção robusta em alumínio, o M150 foi projetado para oferecer confiabilidade e uma instalação rápida, fácil e sem complicações.

Características

  • Cabo de medição de aço inoxidável revestido com náilon
  • Saída de divisor de tensão 
  • Alcance de curso de 1,5 polegadas 
  • Potenciômetro de precisão com capacidade para um grande número de ciclos 
  • Projetado para aplicações de teste onde a limitação de espaço é crucial
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento  38.1 mm [ 1.5 in ]

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto