Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Interface RF  Nanominiatura

  • Estilo do conector RF  Receptáculo

  • Compatível com o tipo de cabo RF  RG 178

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso, Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal

  • Número de posições  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9

  • Número de contatos coaxiais  8, 5, 9, 6, 4, 3, 2, 7

Características elétricas

  • Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI  Aterramento isolado

  • Impedância (Ω) 50

Dimensões

  • Comprimento do produto  152.4 mm [ 6 in ]

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in) .087, .077

Recursos de contato

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Cobre, Níquel

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro

  • Material de contato do centro de conector RF  Cobre berílio

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

  • Método de terminação para fio e cabo  Solda

Acessório mecânico

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Parafuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Método de cativeiro de contato RF  Epóxi, Solda

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 61 – 1, 60 – 1

Características do corpo

  • Orientação do conector do cabo  Ângulo reto

  • Material do corpo  Alumínio

  • Acabamento do material do corpo  Chapeado

  • Material de revestimento do corpo  Níquel químico

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote, Saco e Caixa

Outro

  • Material Dielétrico  PTFE

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções, Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-COAX-RECEPT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo