Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os produtos de emenda Jiffy são uma alternativa única para emendas permanentes.

Emenda Jiffy

As emendas Jiffy da DEUTSCH são uma alternativa única para emendas permanentes. Feito do mesmo elastômero de silicone de alta qualidade que as vedações e anéis isolantes do conector DEUTSCH, o corpo da emenda Jiffy abriga um sistema de retenção de contato que protege um par de contatos acoplados em uma unidade compacta vedada ambientalmente. Os produtos de emenda Jiffy são fáceis de instalar e serviços com ferramentas DEUTSCH padrão.

Visão geral da série

  • Aceitam os tamanhos de contato 16 (13 A) ou 12 (25 A)
  • 12-20 AWG (6,00-0,50 mm²)
  • Arranjo de 1 cavidade
  • Em linha
  • Corpo cilíndrico de elastômero de silicone
     

JS-12-00 aceita contatos DEUTSCH tamanho doze (25 A) e utiliza 12-14 AWG.

JS-16-00 usa fio 14-20 AWG e aceita contatos DEUTSCH tamanho dezesseis (13 A).

Especificações de desempenho

Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.

  • Temperatura: operação a temperaturas de -55 °C a +125 °C constantes sob corrente nominal.
  • Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
  • Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
  • Choque físico: sem destravamento, desacoplamento ou outros resultados insatisfatórios durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, método 213, condição "C".
  • Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
  • Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megOhms a 25 °C.
  • Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
  • Tensão dielétrica suportada: a fuga de corrente é inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
  • Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
  1. Visão geral de conectores de terminal único DEUTSCH e Instruções de montagem (Inglês)

Conheça nossos conectores de terminal único DEUTSCH, incluindo DTHD, DTSK e Jiffy Splice. Estes conectores são projetados para aplicações em ambientes adversos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Dois tamanhos de produtos de emenda Jiffy
Os produtos de emenda Jiffy estão disponíveis em dois tamanhos.
Emenda Jiffy cortada
Os corpos das emendas Jiffy abrigam um sistema de retenção de contatos.
Número de peça Tamanho A B (min) Fio AWG Diâmetro externo de isolamento.
JS-12-00 12

2.500

(63.50)

.500

(12.70)

12-14

.134-.170

(3.40-4.32)

JS-16-00 16

2.465

(62.61)

.385

(9.78)

14-20

.100-.134

(2.54-3.40)

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Emenda

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Vermelho-Laranja

  • Material do produto primário  VMQ

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1000, 2500

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D489-J562

Materiais relacionados

TE Connectivity, TE Connectivity (logotipo), DEUTSCH e emenda Jiffy marcas comerciais.