Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
As backshells DEUTSCH DRC oferecem um alto nível de proteção, proporcionam alívio de tensão e melhoram a estética.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo do backshell para o conector  Backshell

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  70

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Nylon 66, PA GF

Características da habitação

  • Orientação do corpo  90

Dimensões

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 0 – 17, 0 – 26

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) 0 – 1.024, 0 – .669

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IP6K9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  1, 48, 90, 144, 150

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D799-B128

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.