Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os blocos DEUTSCH DRC estão disponíveis em várias opções de chaveamento e são adequados para aplicações de PCI em ambientes adversos.

Visão geral dos conectores DEUTSCH DRC

  • Aceitam os tamanhos de contato 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Arranjos de 24, 38, 40, 50 60 e 64 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Macaco de rosca para acoplamento
  1. Conector DEUTSCH DRC: Visão Geral e Instruções de Montagem (Inglês)

Saiba mais sobre nossos conectores DEUTSCH DRC de alta contagem de pinos para aplicações em ambientes adversos. Assista ao vídeo para obter uma visão geral dos conectores dessa linha e instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como sobre o encaixe e desencaixe.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector DRC?

R:    Os conectores DEUTSCH DRC ambientalmente vedados são projetados para aplicações de cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DRC são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DRC?

R:    Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH DRC

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo, Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  2, 4

  • Número de posições de sinal  24, 40, 50, 60, 64, 68, 70, 80

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Tensão nominal (máx) (VAC) 250

Características do corpo

  • Código do conector  01, 0102, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, A, AA, AB, B, C, D

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.02, 1.56, 1.59, 2.39

  • Diâmetro do pino compatível (in) .04, .061, .063, .094

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5, 13, 25

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Parafuso de montagem

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Orifícios de montagem  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Não chaveado

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .78 – 1.57, .78 – 2.36

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Comprimento do conector (mm) 21.72, 22.73, 28.63, 35.31, 36.32, 45.34, 46.3, 46.41, 50.47, 54.86, 57.15, 127

  • Comprimento do conector (in) .855, .895, 1.127, 1.39, 1.43, 1.785, 1.822, 1.827, 1.987, 2.161, 2.25, 5

  • Largura do conector (mm) 46.3, 74.42, 77.47, 78.59, 78.84, 80.11, 83.64, 95.05, 96.52, 97.82, 127, 133.45, 144.42, 149, 161.62

  • Largura do conector (in) 1.82, 2.93, 3.05, 3.094, 3.104, 3.154, 3.293, 3.742, 3.8, 3.851, 5, 5.254, 5.686, 5.866, 6.363

  • Altura do perfil do PCB (mm) 21.72, 22.73, 28.32, 38.1, 50.42, 52.98, 54

  • Altura do perfil do PCB (in) .855, .895, 1.115, 1.5, 1.985, 2.086, 2.12, 2.126

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K9K, Not Tested

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 24, 36, 40, 48, 50, 60, 64

Outro

  • Número da interface  DRC23-24PX, DRC23-40PX, DRC14-70PX, DRC20-60PXX, DRC14-40PX, DRC20-50PXX, DRC14-24PX

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D799-H342

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.