Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nosso ELBC Raychem é a próxima geração de terminações desconectáveis. Elas combinam a vantagem material do EPDM e a borracha de silicone, além de integrar um sensor de tensão para aumentar a transparência da rede.

Nosso sistema Raychem ELBC de conexão tipo cotovelo blindada desconectável foi projetado para conectar cabos poliméricos a dispositivos de manobra isolados a gás de média tensão, transformadores e motores que usam buchas tipo "C" de acordo com a norma EN 50180/EN 50181 especificada para corrente contínua de 630 A. As terminações ELBC híbridas são compatíveis com CENELEC HD 629.1 S3 e testadas para uma tensão máxima do sistema de até 24 kV.


A nova terminação ELBC híbrida combina as vantagens materiais de EPDM e materiais de borracha de silicone e, assim, proporciona uma vida útil longa e fácil instalação. Um corpo de isolamento EPDM durável proporciona um desempenho resistente ao desgaste, bem como às intempéries, não apenas para aplicações internas, mas também para aplicações externas em ambientes adversos. Um adaptador de cone para alívio de tensão, feito de silicone, garante uma instalação rápida e fácil, mesmo em seções transversais de cabos maiores, e o corpo rígido do ELBC facilita o manuseio durante o procedimento de conexão e encaixe.


Com a nova geração de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs – Intelligent Electronic Devices), nossa terminação ELBC Raychem integra um sensor de tensão que oferece um sinal de medição para aplicações de gerenciamento de rede, como monitoramento, qualidade de energia, proteção ou medição, bem como aplicações de gerenciamento de ativos, como monitoramento de descarga parcial.

barra cinza

Principais Características

  • Design de material híbrido: adaptador flexível de cabo de silicone e corpo de EPDM robusto
  • Design compacto para caber facilmente em dispositivos de manobra de dimensões reduzidas
  • Operação confiável mesmo sob condições ambientais severas
  • Fácil instalação devido ao adaptador de cabos flexível, feito de silicone
  • Corpo do conector blindado para mais segurança contra contato acidental
  • Ponto de teste capacitivo de fácil acesso para o sistema de detecção de tensão (VDS – Voltage Detection System)
  • Design de ruptura de blindagem (testes da bainha de cabo sem desconexão do conector)
  • Grande variedade de aplicações, apenas dois adaptadores de cabo cobrem bitolas de 35 a 300 mm²
  • Terminais mecânicos projetados para conectar condutores de alumínio ou cobre
barra cinza
barra cinza
  1. Vídeo de Instalação da ELBC Híbrida Raychem da TE (em inglês)

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar nossos Conectores Separáveis Raychem ELBC.

  • Vídeo de instalação da ELBC-CC híbrida Raychem da TE (em inglês)

barra cinza
Perguntas frequentes

Pergunta: Qual a faixa de aplicação do novo cotovelo ELBC Raychem para buchas tipo C?

Resposta: Nosso ELBC híbrido Raychem cobre até 24 kV para cabos de até 300 mm².

 

Pergunta: Como as terminações desconectáveis e os sensores de tensão são testados? 

Resposta: Nossas terminações desconectáveis e sensores de tensão Raychem são testados de acordo com os acessórios para cabos padrão HD 629.1 e transformador de instrumentos de baixa potência IEC 61869. A conformidade com essas normas garante um desempenho duradouro e confiável de nossos produtos.

 

Pergunta: Qual padrão de acessório de cabo foi usado no teste de tipo?

Resposta: O teste foi feito de acordo com HD 629.1 S3, que é um padrão superior a IEC 60502-4.

 

Pergunta: Posso usar meus acessórios RSTI com a ELBC Raychem? 

Resposta: Sim. Todos os acessórios de teste RSTI, como haste de teste, adaptador de aterramento ou sensores de tensão, são compatíveis com o nosso Raychem ELBC, pois integra o mesmo plugue traseiro.

 

Pergunta: Como posso medir com precisão a tensão/corrente nas redes de distribuição?

Resposta: Para medir com precisão a tensão ou a corrente em sua rede de distribuição de energia, você pode usar nossas terminações desconectáveis Raychem com sensor de tensão. Eles ajudarão você a melhorar a transparência da sua rede e a implementar uma Smart Grid.

 

Pergunta: Posso usar sensores de tensão em subestações secundárias?

Resposta: Sim, nossas terminações desconectáveis com sensor de tensão podem ser instaladas em subestações secundárias. Elas são adequadas para aplicações novas e retrofit.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Mechanical

  • Tipo de bucha  630A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio de cobre

  • Com tela  Com tela

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 12, ≤ 17.5, ≤ 24

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Rubber

Dimensões

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 12.7, 14.9, 17.7, 21.5, 25.9, 28.7, 29.2, 30.5, 31.4, 35.5, 39.1, 44.1

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .5, .586, .696, .846, 1.01, 1.12, 1.14, 1.2, 1.23, 1.39, 1.53, 1.73

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 18.6 – 28.4, 16.2 – 22.8, 17 – 23.1, 21.6 – 27.8, 21.6 – 30.4, 24.3 – 34.6, 17.9 – 23.4, 21.9 – 30.1, 23 – 32.3

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 120 – 300, 95 – 240, 70 – 95, 95 – 185, 35 – 70, 35 – 95, 150 – 300

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  T-Connector

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CENELEC HD 629.1

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELBC-24

Materiais relacionados