Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de posições  25, 37, 15, 9, 50

Características do corpo

  • Tipo de gaxeta  Gaxeta do conector EMI

Características do tipo do produto

  • Material do enchedor  Alumínio banhado em prata (Ag/Al), Grafite banhada a níquel (Ni/C)

Dimensões

  • Espessura do produto (mm) 1.6, .8

  • Espessura do produto (in) .062, .031

  • Largura do produto (mm) 74.4, 57.9, 35.8, 72.1, 44.2

  • Largura do produto (in) 2.929, 2.28, 1.409, 2.839, 1.74

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Características elétricas

  • Resistência ao petróleo  Não, Sim

  • Resistividade do volume (Máx.) (Ω.cm) .008, .05, .012

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EMIG-0009

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo