Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Conectores de passo de 2,5 mm GRACE INERTIA de segunda geração da TE Connectivity (TE)  conta com conceitos de design avançados para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável. Os conectores de 2,5 mm GRACE INERTIA podem ser usados em uma grande variedade de produtos elétricos, desde eletrodomésticos até máquinas de vendas automáticas que exigem a aplicação da condução de sinal do fio à placa. 

Características do Produto

  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressão aplicada  Padrão

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 50

  • Tensão de operação (VDC) 50

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Cobre, Níquel

  • Largura da guia compatível  .5 mm [ .02 in ]

  • Comprimento de contato  5.05 mm [ .198 in ]

  • Espessura de material de subplaca de contato (µin) 31.49 – 78.74

  • Espessura da guia compatível  .46 mm [ .018 in ]

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .5 mm [ .019 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Tipo de contato  Receptáculo, Soquete

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Latão, Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2.2, 2.5, 3

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .7 mm [ .027 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .5 mm [ .02 in ]

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.09 – 1.9, 1.08 – 1.9, 1.4 – 1.9, 1.08 – 1.5, .98 – 1.58

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .043 – .075, .039 – .062, .055 – .075, .043 – .059

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 20, 28 – 24, 28 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .31 – .53, .081 – .205, .079 – .38, .079 – .24

  • Tamanho do fio (CMA) 158.8 – 404

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  6000, 8000, 9000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-G7534A-R2435

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo