Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossas backshells da série de conectores vedados para serviço pesado estão disponíveis para todos os tamanhos de estrutura.

Aprimorando as características dos conectores

Encaixados na parte traseira dos conectores, os backshells aprimoram as características dos conectores vedados para serviço pesado e permitem conexão com classificação IP67 e IP6K9K. Além disso, eles vedam o ponto de terminação entre o conector e o cabo contra elementos ambientais, como sujeiras ou umidade. 

Incluir backshells no sistema de conectores também proporciona alívio de tensão, o que minimiza a tensão no conjunto de cabos.

Características do Produto

  • Ângulo de saída do cabo 180 (em linha), 90 (ângulo reto)
  • Temperatura de operação: -40 – 120 °C
  • Classificação de inflamabilidade: UL 94 HB
  • disponibilidade de posição 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 18

 

Perguntas frequentes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Tampa - Saída do cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PA

  • Ângulo de saída do cabo  180°

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Com

Dimensões

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (mm) 9.9, 12.7, 14.1, 16.7, 21.5

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (in) .39, .5, .555, .657, .846

Condições de uso

  • Compatível com o estilo de conector  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 248

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote

  • Quantidade de embalagem  400, 500, 700, 1000, 1500

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H3399-B128

Materiais relacionados

TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.