Produto | Código da peça da TE | Documentos | Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão | Material do produto primário | Número de posições | Temperatura de operação (máx) | Intervalo amplo de temperatura de operação |
---|
| 2112302-1 | Desenho do produto 3D PDF | Tampa - Saída do cabo | PA GF | 8, 10, 12 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112301-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PBT GF | 2, 6, 7, 8 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112295-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PA | 8, 10, 12 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112303-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PBT GF | 4, 12, 15, 16, 18 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112293-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PA | 2, 6, 7, 8 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112297-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PA | 4, 12, 15, 16, 18 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112289-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PA | 2, 3 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112300-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PBT GF | 4, 6 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112291-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PA | 4, 6 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112299-1 | Desenho do produto 3D PDF | Capa | PBT GF | 2, 3 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |