Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nova linha de inserções da TE Connectivity para conectores pesados em conformidade com o EN45545  Padrão europeu de retardamento de chamas para materiais e produtos de material circulante ferroviário. As novas inserções da TE atendem às exigências R22 e R23 estabelecidas no nível HL3. Elas têm uma faixa de temperatura de operação que se estende de -40 a 125 graus Celsius. As inserções modulares oferecem aos clientes um alto nível de flexibilidade ao configurar sistemas de conectores ferroviários. Elas podem ser configuradas para permanecer em qualquer lugar de 1 a 216 pinos e permitir que sinal, dados e energia sejam transmitidos por meio de um único conector.

200

Corrente nominal (A)

1000 V

Tensão do circuito de energia (V)

-40 °C

Temperatura de operação mínima

ESPECIFICAÇÕES

  1. EN45545: proteção contra incêndios em veículos ferroviários – Aplicações ferroviárias
  2.  EN61984: Conectores - requisitos e testes de segurança 
  3. EN 50467: conectores elétricos – Exigências e testes – Aplicações
    ferroviárias
  4. IEC 60512: conectores para equipamentos eletrônicos –Testes e
    medições
  5. IEC 60664-1: coordenação de isolamento para equipamentos dentro dos sistemas de baixa tensão
    (Parte 1)
  6. EN 61373: equipamento de material circulante – Teste de impacto e vibração –
    Aplicações ferroviárias: proteção contra incêndio em veículos ferroviários – Aplicações ferroviárias

APLICAÇÕES

Material circulante
1. Conversores de tração
2. Distribuição de energia
3. Jumpers entre vagões

VANTAGENS

  1. Em conformidade com regulamentações de segurança
  2. Conexão elétrica confiável
  3. Alta flexibilidade e possibilidade de criar uma interface personalizada
  4. Economia de tempo com fácil montagem das inserções modulares
  5. Diminuição do custo de instalação com o design de modularidade do sistema

MANGAS DE BAIXO RISCO DE INCÊNDIO HX-SCE

Parede fina, halógeno zero, baixa fumaça/toxicidade, radiação cruzada, tubulação termo retrátil de poliolefina quando características de risco de incêndio limitadas são necessárias.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de inserção do conector retangular  Inserção pneumática, Inserções de contato, Inserções para contatos, Inserto em branco

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 32, 48, 0

Características elétricas

  • Tensão do circuito de energia (V) 50, 160, 250, 400, 500, 690, 830, 1000

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do produto primário  PBT, PC

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Pino, Receptáculo, Soquete

  • Configuração do polo  1, 12, 17, 2, 20, 25, 3, 32, 4, 5, 6, 8, 9

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 1.2, 2.2, 5, 10, 16, 40, 70, 100, 200

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem, Terminal de crimpagem, Terminal de mola

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2, 3.2, 5.2, 6.5, 8.1, 8.42

  • Inclinação da linha central (in) .079, .126, .205, .256, .319, .331

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 14, 14 – 20, 18 – 10, 30 – 22, 28 – 20, 26 – 12, 15 – 10

  • Tamanho do fio (mm²) .14 – 4, .05 – .35, .5 – 2.5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 70

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 158, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Saco

  • Quantidade de embalagem  6, 12, 36, 72, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H3399-H648

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto