Nossas inserções HDC estão em conformidade com o padrão europeu EN45545 sobre retardamento de chamas para materiais e produtos em material circulante ferroviário. Elas atendem às exigências R22 e R23 estabelecidas no nível HL3. As inserções modulares permitem que o sinal, os dados e a energia sejam transmitidos por meio de um único conector com um alto nível de flexibilidade durante a configuração de sistemas de conectores ferroviários.
Tipo de inserção do conector retangular :Inserções para contatos
Tipo de contato :Pino, Soquete
Configuração do polo :20, 32, 40, 48, 64, 72
Método de terminação para fio e cabo :Terminal de crimpagem
Número de posições :20, 32, 40, 48, 64, 72
Disponivel de
Visão geral
Nova linha de inserções da TE Connectivity para conectores pesados em conformidade com o EN45545 Padrão europeu de retardamento de chamas para materiais e produtos de material circulante ferroviário. As novas inserções da TE atendem às exigências R22 e R23 estabelecidas no nível HL3. Elas têm uma faixa de temperatura de operação que se estende de -40 a 125 graus Celsius. As inserções modulares oferecem aos clientes um alto nível de flexibilidade ao configurar sistemas de conectores ferroviários. Elas podem ser configuradas para permanecer em qualquer lugar de 1 a 216 pinos e permitir que sinal, dados e energia sejam transmitidos por meio de um único conector.
16 A
Corrente nominal (A)
500 V
Tensão do circuito de energia (V)
-40 °C
Temperatura de operação mínima
ESPECIFICAÇÕES
EN45545: proteção contra incêndios em veículos ferroviários – Aplicações ferroviárias
EN61984: conectores – Exigências e testes de segurança
EN 50467: conectores elétricos – Exigências e testes – Aplicações ferroviárias
IEC 60512: conectores para equipamentos eletrônicos –Testes e medições
IEC 60664-1: coordenação de isolamento para equipamentos dentro dos sistemas de baixa tensão (Parte 1)
EN 61373: equipamento de material circulante – Teste de impacto e vibração – Aplicações ferroviárias: proteção contra incêndio em veículos ferroviários – Aplicações ferroviárias
APLICAÇÕES
Material circulante: 1. Conversores de tração 2. Distribuição de energia 3. Jumpers entre vagões
VANTAGENS
Em conformidade com regulamentações de segurança
Conexão elétrica confiável
Alta flexibilidade e possibilidade de criar uma interface personalizada
Economia de tempo com fácil montagem das inserções modulares
Diminuição do custo de instalação com o design de modularidade do sistema
Parede fina, halógeno zero, baixa fumaça/toxicidade, radiação cruzada, tubulação termorretrátil de poliolefina quando características de risco de incêndio limitadas são necessárias.