Nossas inserções HDC estão em conformidade com o padrão europeu EN45545 sobre retardamento de chamas para materiais e produtos em material circulante ferroviário. Elas atendem aos requisitos R22 e R23 definidos no nível HL3. As inserções modulares permitem que o sinal, os dados e a energia sejam transmitidos através de um único conector com um alto nível de flexibilidade ao configurar sistemas de conectores ferroviários.
Tipo de inserção do conector retangular :Inserções para contatos
Tipo de contato :Pino, Soquete
Configuração do polo :10, 18, 32, 46
Método de terminação para fio e cabo :Terminal de crimpagem
Número de posições :10, 18, 32, 46
Disponivel de
Visão geral
A nova linha de inserções da TE Connectivity para conectores pesados está em conformidade com o EN45545 Padrão europeu para retardamento de chamas para materiais e produtos de material circulante ferroviário. As novas inserções da TE atendem aos requisitos R22 e R23 definidos no nível HL3. Elas têm uma faixa de temperatura de operação que se estende de -40 a 125 graus Celsius. As inserções modulares fornecem aos clientes um alto nível de flexibilidade ao configurar sistemas de conectores ferroviários. Elas podem ser configuradas para permanecerem em qualquer lugar de 1 a 216 pinos e permitir que sinal, dados e energia sejam transmitidos através de um único conector.
16A
Corrente nominal (A)
500V
Tensão do circuito de energia (V)
-40 °C
Temperatura de operação mínima
125 °C
Temperatura máxima de operação
ESPECIFICAÇÕES
EN45545: Proteção contra incêndios em veículos ferroviários - Aplicações ferroviárias
EN61984: Conectores - requisitos e testes de segurança
EN 50467: Conectores elétricos - requisitos e teste - Aplicações ferroviárias
IEC 60512: Conectores para equipamentos eletrônicos -Teste e medições
IEC 60664-1: Coordenação de isolamento para equipamentos dentro de sistemas de baixa tensão (Parte 1)
EN 61373: Equipamento de estoque de rolamento - teste de choque e vibração - Aplicações ferroviárias
APLICAÇÕES
Material circulante: 1. Conversores de tração 2. Distribuição de energia 3. Jumpers intercarros
VANTAGENS
Cumprimento das normas de segurança
Conexão elétrica confiável
Alta flexibilidade e possibilidade de criar uma interface personalizada
Economia de tempo com fácil montagem das inserções modulares
Diminuir o custo de instalação com o design de modularidade do sistema