Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Grampo de cabo, Montagem de cobertura, Tampa contra poeira, Tampa protetora
Recursos de configuração
-
Número de posições
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Prata
-
Material do produto primário
Alumínio, Aço
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão
Com, Sem
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (mm)
0 – 19.3, 0 – 24.08, 0 – 31.04, 0 – 37.39
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (in)
0 – .76, 0 – .948, 0 – 1.222, 0 – 1.472
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Plugue, Receptáculo
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
Nenhum
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H3930-PC8382