Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos, Plugue, Tampa
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Recursos de configuração
-
Número de posições
16, 24, 28
-
Número de linhas
2, 4, 5, 6
-
Posição da Cavidade vazia
0
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
550
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
550
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°, 90°
-
Cor do produto primário
Marrom, Preto
-
Código do conector
A, B, D
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Tamanho do contato
Tamanho 12, Tamanho 16, Tamanho 20
-
Diâmetro do pino compatível (mm)
1, 1.5, 1.59, 2.4
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.039, .062, .063, .095
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13, 25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Alívio de tensão
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Garantia da posição do terminal
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF20, PBT GF30
-
Inclinação da linha central (mm)
4.2, 5.3, 7.5
-
Inclinação da linha central (in)
.165, .209, .295
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.325 – 5, .5 – 5
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 10, 22 – 10
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.4 – 4.1, 1.5 – 4.1
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.055 – .161, .059 – 4.1
-
Espaçamento entre linhas (mm)
11.7, 3.75, 4.7
-
Espaçamento entre linhas (in)
.147, .185, .46
-
Comprimento do produto (mm)
72.7, 82.5, 111.2, 116.5
-
Comprimento do produto (in)
2.86, 3.24, 4,58, 4.38
-
Largura do produto (mm)
46.2, 48.2, 48.4, 49
-
Largura do produto (in)
1.82, 1.89, 1.9, 1.92
-
Altura do conector (mm)
43.5, 54.4, 55.4, 72.7
-
Altura do conector (in)
1.71, 2.14, 2.18, 2.86
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 125, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 257, -40 – 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
-
Quantidade de embalagem
10, 16, 20
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não, Sim
-
Útil
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H991-CH8172