Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo
Clipe de montagem
Características do corpo
-
Material do produto primário
PBT GF
-
Cor do produto primário
Amarelo, Preto, Vermelho
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
Nenhum, UL 94HB
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
EIA, SAE
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Caixa
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H991-M8649